|
|
05574Cierres de cuarto de vuelta |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa, accionamiento y tuerca de fundición inyectada de cinc. Junta plana CR. Leva de acero.Versión:Carcasa y accionamiento cromados. Tuerca y leva cincadas.Indicación:Los cierres de cuarto de vuelta de compresión se utilizan principalmente en puertas y carcasas que requieren una presión de contacto superior de la junta. Utilizable a la derecha o la izquierda. El proceso de cierre siempre se realiza en el sentido de las agujas del reloj. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Resistente a las vibraciones mediante el "bloqueo" por resorte en la posición final. Probado según las normas DIN EN 60068-2-64 (oscilación) y DIN EN 60068-2-27 (choque), norma de ensayo 61373. A prueba de sacudidas de conformidad con los requisitos para aplicaciones ferroviarias de la categoría 1, clase B (=requerimiento más alto).
Protegido contra el polvo y el agua según IP65.
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.Funciones:Girando el accionamiento a la derecha, la leva gira 90º y se coloca en la posición de bloqueo. Girando una vuelta más a 90º, la leva se aprieta en sentido axial a través de la rosca y, de este modo, aumenta la presión de contacto. El recorrido de apriete es de 6 mm. Marcado en la carcasa para la posición "bloqueo".Accesorios:Llave de vaso 05586Indicación sobre el dibujo:Accionamiento: a) Cuadrado 8 mm b) Paletón doble 3 mm c) Paletón doble 5 mm d) Triángulo 8 mm Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A con longitud de carcasa H=35,5 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05570-145X040 | 21,5 | 45 |  | | 14.04 MXN | | 05570-145X060 | 23,5 | 45 |  | | 14.04 MXN | | 05570-145X080 | 25,5 | 45 |  | | 14.04 MXN | | 05570-145X100 | 27,5 | 45 |  | | 14.04 MXN | | 05570-145X120 | 29,5 | 45 |  | | 14.04 MXN | | 05570-145X140 | 31,5 | 45 |  | | 14.04 MXN | | 05570-145X160 | 33,5 | 45 |  | | 14.04 MXN | | 05570-145X180 | 35,5 | 45 |  | | 14.04 MXN | | 05570-145X200 | 37,5 | 45 |  | | 14.04 MXN | | 05570-145X220 | 39,5 | 45 |  | | 14.04 MXN | | 05570-145X240 | 41,5 | 45 |  | | 14.04 MXN | | 05570-145X260 | 43,5 | 45 |  | | 14.04 MXN | | 05570-145X280 | 45,5 | 45 |  | | 14.04 MXN | | 05570-145X300 | 47,5 | 45 |  | | 14.04 MXN | | 05570-145X320 | 49,5 | 45 |  | | 14.04 MXN | | 05570-145X340 | 51,5 | 45 |  | | 15.86 MXN | | 05570-145X360 | 53,5 | 45 |  | | 15.86 MXN | | 05570-145X380 | 55,5 | 45 |  | | 15.86 MXN | | 05570-145X400 | 57,5 | 45 |  | | 15.86 MXN | | 05570-145X420 | 59,5 | 45 |  | | 15.86 MXN | | 05570-145X440 | 61,5 | 45 |  | | 15.86 MXN | | 05570-145X460 | 63,5 | 45 |  | | 15.86 MXN | | 05570-145X480 | 65,5 | 45 |  | | 15.86 MXN | | 05570-145X500 | 67,5 | 45 |  | | 15.86 MXN | | 05570-135X160 | 33,5 | 35 |  | | 14.04 MXN | | 05570-135X180 | 35,5 | 35 |  | | 14.04 MXN | | 05570-135X200 | 37,5 | 35 |  | | 14.04 MXN | | 05570-135X220 | 39,5 | 35 |  | | 14.04 MXN | | 05570-135X240 | 41,5 | 35 |  | | 14.04 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|