norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los sensores de estado con soporte sirven para consultar el estado de accionamiento de los dispositivos de sujeción rápida.
El sensor reconoce si el dispositivo de sujeción rápida está cerrado o abierto, permitiendo así un procesamiento electrónico de esa información de estado.
El sensor se fija mediante un soporte al dispositivo de sujeción rápida.
Material:Acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:El sensor de estado y el soporte se suministran sin montar.Datos técnicos:Sensor inductivo:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Corriente de servicio: 100 mA
Distancia de conmutación: 0,8
Frecuencia de conmutación: 5000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 0,3 m de cable, PUR, con conector de enchufe
Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Montaje:El sensor de estado se fija con tuercas al soporte y se ajusta a la medida L1.
El soporte se atornilla con los tornillos del dispositivo de sujeción rápida y los agujeros pasantes entre el pie y la superficie de montaje.
El ajuste de precisión del punto de conmutación se realiza al montar el dispositivo de sujeción rápida.
El procedimiento detallado se describe en la instrucciones de montaje.
Accesorios:05908
10451
80140
Seguridad:Los sensores de estado no son aptos para asegurar personas.Indicación sobre el dibujo:
1) Pantalla LED

BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05990-20_V Sensores de estado de acero inoxidable con soporte, forma V, para dispositivos de sujeción rápida verticales 311 kB

Planos

Sensores de estado de acero inoxidable con soporte, forma V, para dispositivos de sujeción rápida verticales

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAA1A2A3BB1B2B5DGG1HH1LL1L2PSWDispositivo
de sujeción
adecuado
M=Husillo
dispositivo
de sujec
CADAcc.PrecioPedir
05990-20-06121V144018122745,55,525,5M5X0,5M8x130252714,539300705908M6x35 2,466.88 MXN
05990-20-08121V2145151932496,526,8M5X0,5M8x130252714,539300705908M8x45 2,466.88 MXN