|
|
|
05601-05Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc.Indicación:Los adaptadores para barras sirven para unir barras redondas o planas con palancas basculantes. Usando el adaptador y combinando la palanca basculante y barras se puede formar un sistema de bloqueo de 2 o de 3 puntos con el que, por ej., se pueden asegurar los armarios de distribución.Accesorios:05569 Leva para cuarto de vuelta de acero. 05570 Leva para cuarto de vuelta de acero. 05601-05 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc. 05601-12 Barras redondas de acero para palancas basculantes. 05601-21 Barras planas de acero para palancas basculantes. 05601-22 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Modelo de forma | B | D | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 05601-05-038 | A | acero | Para sistema de 2 puntos | 16,5 | 5 | - | 2,5 | 1,8 | - | 38 | 8,1 |  | | 70.99 MXN | | | 05601-05-035 | A | acero | Para sistema de 2 puntos | 16,5 | 5 | - | 2,5 | 1,8 | - | 35 | 8,1 |  | | 70.99 MXN | | | 05601-05-135 | A | acero inoxidable | Para sistema de 2 puntos | 16,5 | 5 | - | 2,5 | 1,8 | - | 35 | 8,1 |  | | 75.75 MXN | | | 05601-05-138 | A | acero inoxidable | Para sistema de 2 puntos | 16,5 | 5 | - | 2,5 | 1,8 | - | 38 | 8,1 |  | | 75.75 MXN | |
|
Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Modelo de forma | B | D | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 05601-05-236 | B | cinc | Para sistema de 3 puntos | 20 | 5,8 | 13 | 2,6 | 10 | 48 | 36 | 8,2 |  | | 53.11 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|