norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc.Indicación:Los adaptadores para barras sirven para unir barras redondas o planas con palancas basculantes. Usando el adaptador y combinando la palanca basculante y barras se puede formar un sistema de bloqueo de 2 o de 3 puntos con el que, por ej., se pueden asegurar los armarios de distribución.Accesorios:05569 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05570 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05601-05 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
05601-12 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
05601-21 Barras planas de acero para palancas basculantes.
05601-22 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05601-05_B Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras, forma B 220 kB
 Indicación técnica para empuñaduras basculantes 360 kB

Planos

Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Modelo
de forma
B

DHH1H2LL1L2CADAcc.PrecioPedir
05601-05-236BcincPara sistema de 3 puntos205,8132,61048368,2 48.10 MXN