norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Adaptadores para levas de plástico o cinc.Indicación:Los adaptadores para levas se emplean junto con las levas para cuartos de vuelta o con el adaptador para barras (05601-05). Con el adaptador se puede realizar un bloqueo de 1, 2 o 3 puntos con palanca basculante (05600-02).Accesorios:05600-02 Palancas basculantes de plástico.
05569 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05570 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05601-05 Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05601-10_A Adaptadores para levas de cinc de forma A 155 kB
 Indicación técnica para empuñaduras basculantes 360 kB

Planos

Adaptadores para levas de cinc de forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB

DHH1LL1CADAcc.PrecioPedir
05601-10-116A284,35438167,3 72.28 MXN

Otros artículos de esta categoría