|
|
05601-10_BAdaptadores para levas de plástico, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Adaptadores para levas de plástico o cinc.Indicación:Los adaptadores para levas se emplean junto con las levas para cuartos de vuelta o con el adaptador para barras (05601-05). Con el adaptador se puede realizar un bloqueo de 1, 2 o 3 puntos con palanca basculante (05600-02).Accesorios:05600-02 Palancas basculantes de plástico. 05569 Leva para cuarto de vuelta de acero. 05570 Leva para cuarto de vuelta de acero. 05601-05 Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05601-10-016 | B | 27,5 | 5,5 | 9 | 54,5 | 38 | 16 | 10 |  | | 72.28 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|