norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Barras planas de acero.Versión:Acero galvanizado.Indicación:Las barras planas de acero se utilizan en combinación con las palancas basculantes (05600-02) para asegurar un armario de distribución. Las barras redondas pueden emplearse en un sistema de bloqueo de 2 o de 3 puntos.Accesorios:05600-02 Palancas basculantes de plástico.
05601-22 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05601-21 Barras planas de acero para palancas basculantes 81 kB
 Nota técnica para palancas basculantes 360 kB

Planos

Barras planas de acero para palancas basculantes

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

B1B2DHH1H2LL1L2CADAcc.PrecioPedir
05601-21-200800144,335,51514208007,5105 159.04 MXN
05601-21-250800144,335,51514258007,5105 159.04 MXN
05601-21-201000144,335,515142010007,5105 199.85 MXN
05601-21-251000144,335,515142510007,5105 199.85 MXN
05601-21-251200144,335,515142512007,5105 204.59 MXN
05601-21-201200144,335,515142012007,5105 204.59 MXN