norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Barras redondas de acero.Versión:Acero galvanizado.Indicación:Las barras redondas de acero se utilizan en combinación con las palancas basculantes (05600-01 o 05600-02) para asegurar un armario de distribución. Las barras redondas pueden emplearse en un sistema de bloqueo de 2 o de 3 puntos.Accesorios:05601-05 Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras.
05601-20 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
05601-13 Guías de plástico para barras redondas.
05601-14 Topes de plástico para barras redondas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05601-12_A Barras redondas de acero para palancas basculantes forma A 64,4 kB
 Indicación técnica para empuñaduras basculantes 360 kB

Planos

Barras redondas de acero para palancas basculantes forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1Modelo
de forma
B

DD1H1LL1CADAcc.PrecioPedir
05601-12-000400ACon ojoCon punta1686,544006 68.38 MXN
05601-12-000500ACon ojoCon punta1686,545006 80.34 MXN
05601-12-000600ACon ojoCon punta1686,546006 98.02 MXN
05601-12-000700ACon ojoCon punta1686,547006 101.92 MXN
05601-12-000800ACon ojoCon punta1686,548006 119.60 MXN
05601-12-000900ACon ojoCon punta1686,549006 134.94 MXN
05601-12-001000ACon ojoCon punta1686,5410006 160.68 MXN
05601-12-001100ACon ojoCon punta1686,5411006 168.74 MXN
05601-12-001200ACon ojoCon punta1686,5412006 184.86 MXN