norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Barras redondas de acero.Versión:Acero galvanizado.Indicación:Las barras redondas de acero se utilizan en combinación con las palancas basculantes (05600-01 o 05600-02) para asegurar un armario de distribución. Las barras redondas pueden emplearse en un sistema de bloqueo de 2 o de 3 puntos.Accesorios:05601-05 Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras.
05601-20 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
05601-13 Guías de plástico para barras redondas.
05601-14 Topes de plástico para barras redondas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05601-12_B Barras redondas de acero para palancas basculantes forma B 63,9 kB
 Indicación técnica para empuñaduras basculantes 360 kB

Planos

Barras redondas de acero para palancas basculantes forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1Modelo
de forma
B

DD1H1LL1CADAcc.PrecioPedir
05601-12-010400BCon ojoCon extremo plano1686,544006 78.78 MXN
05601-12-010500BCon ojoCon extremo plano1686,545006 89.18 MXN
05601-12-010600BCon ojoCon extremo plano1686,546006 99.58 MXN
05601-12-010700BCon ojoCon extremo plano1686,547006 102.96 MXN
05601-12-010800BCon ojoCon extremo plano1686,548006 116.48 MXN
05601-12-010900BCon ojoCon extremo plano1686,549006 120.64 MXN
05601-12-011000BCon ojoCon extremo plano1686,5410006 144.56 MXN
05601-12-011100BCon ojoCon extremo plano1686,5411006 148.72 MXN
05601-12-011200BCon ojoCon extremo plano1686,5412006 151.84 MXN