norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Barras redondas de acero.Versión:Acero galvanizado.Indicación:Las barras redondas de acero se utilizan en combinación con las palancas basculantes (05600-01 o 05600-02) para asegurar un armario de distribución. Las barras redondas pueden emplearse en un sistema de bloqueo de 2 o de 3 puntos.Accesorios:05601-05 Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras.
05601-20 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
05601-13 Guías de plástico para barras redondas.
05601-14 Topes de plástico para barras redondas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05601-12_C Barras redondas de acero para palancas basculantes forma C 84 kB
 Nota técnica para palancas basculantes 360 kB

Planos

Barras redondas de acero para palancas basculantes forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1Modelo
de forma
B

DD1H1LL1CADAcc.PrecioPedir
05601-12-020400CCon ojoCon rodillo de toma1686,544006 108.45 MXN
05601-12-020500CCon ojoCon rodillo de toma1686,545006 124.66 MXN
05601-12-020600CCon ojoCon rodillo de toma1686,546006 139.48 MXN
05601-12-020700CCon ojoCon rodillo de toma1686,547006 139.48 MXN
05601-12-020800CCon ojoCon rodillo de toma1686,548006 154.84 MXN
05601-12-020900CCon ojoCon rodillo de toma1686,549006 158.20 MXN
05601-12-021000CCon ojoCon rodillo de toma1686,5410006 185.87 MXN
05601-12-021100CCon ojoCon rodillo de toma1686,5411006 190.06 MXN
05601-12-021200CCon ojoCon rodillo de toma1686,5412006 193.97 MXN