norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Barras redondas de acero.Versión:Acero galvanizado.Indicación:Las barras redondas de acero se utilizan en combinación con las palancas basculantes (05600-01 o 05600-02) para asegurar un armario de distribución. Las barras redondas pueden emplearse en un sistema de bloqueo de 2 o de 3 puntos.Accesorios:05601-05 Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras.
05601-20 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
05601-13 Guías de plástico para barras redondas.
05601-14 Topes de plástico para barras redondas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05601-12_E Barras redondas de acero para palancas basculantes forma E 59,4 kB
 Indicación técnica para empuñaduras basculantes 360 kB

Planos

Barras redondas de acero para palancas basculantes forma E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Versión 1B

DLCADAcc.PrecioPedir
05601-12-110400ECon extremo planoSin ojo168400 70.72 MXN
05601-12-110500ECon extremo planoSin ojo168500 81.12 MXN
05601-12-110600ECon extremo planoSin ojo168600 90.74 MXN
05601-12-110700ECon extremo planoSin ojo168700 94.12 MXN
05601-12-110800ECon extremo planoSin ojo168800 108.42 MXN
05601-12-110900ECon extremo planoSin ojo168900 111.80 MXN
05601-12-111000ECon extremo planoSin ojo1681000 136.50 MXN
05601-12-111100ECon extremo planoSin ojo1681100 139.88 MXN
05601-12-111200ECon extremo planoSin ojo1681200 143.78 MXN