norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Casquillos de cinc.Indicación:Los casquillos para levas sirven para unir palancas basculantes y levas. Con el casquillo y junto con el adaptador para levas de cuarto de vuelta 05601-10, el adaptador para barras redondas 05601-05 o la cerradura de barra para barras planas se puede formar un sistema de bloqueo de 1 o de 3 puntos con el que, por ej., se pueden asegurar los armarios de distribución.Accesorios:05569 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05570 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05601-10 Adaptadores para levas de plástico o cinc.
05601-22 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas.
05601-05 Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05601-11 Casquillos para levas de cinc 134 kB
 Nota técnica para palancas basculantes 360 kB

Planos (vista completa)

Casquillos para levas de cinc

Casquillos para levas de cinc de forma A

Más información

Planos

Casquillos para levas de cinc de forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB

DD1LCADAcc.PrecioPedir
05601-11-0612A8611,811 44.45 MXN
05601-11-0611A8611,812,6 44.45 MXN

Casquillos para levas de cinc de forma B

Más información

Planos

Casquillos para levas de cinc de forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB

DD1LCADAcc.PrecioPedir
05601-11-0615B7,96,11615 31.03 MXN