Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05601-00 | Semicilindros para perfiles | Cierre multillave | A | latón | llave | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 562.38 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05601-01 | Semicilindros para perfiles | de cierre uniforme | B | cinc | llave | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 30,5 |  | | 168.74 MXN | |
|
Semicilindros de perfiles para palancas basculantes, forma C |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05601-02 | Semicilindros para perfiles | Enclavamiento de molde insertado | C | cinc | paletón doble 3 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 128.44 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05601-03 | Semicilindros para perfiles | Enclavamiento de molde insertado | D | cinc | paletón doble 5 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 128.44 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05601-04 | Semicilindros para perfiles | Enclavamiento de molde insertado | E | cinc | cuadrado 6 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 128.44 MXN | |
|
Semicilindros de perfiles para palancas basculantes, forma F |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05601-05 | Semicilindros para perfiles | Enclavamiento de molde insertado | F | cinc | cuadrado 7 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 128.44 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05601-06 | Semicilindros para perfiles | Enclavamiento de molde insertado | G | cinc | cuadrado 8 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 128.44 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05601-07 | Semicilindros para perfiles | Enclavamiento de molde insertado | H | cinc | Triángulo 6 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 128.44 MXN | |
|
Semicilindros de perfiles para palancas basculantes, forma I |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05601-08 | Semicilindros para perfiles | Enclavamiento de molde insertado | I | cinc | - | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 128.44 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05601-09 | Semicilindros para perfiles | Enclavamiento de molde insertado | J | cinc | Triángulo 7 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 128.44 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05601-10 | Semicilindros para perfiles | Enclavamiento de molde insertado | K | cinc | triángulo 8 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 128.44 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05601-11 | Semicilindros para perfiles | Enclavamiento de molde insertado | L | cinc | ranura | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 136.50 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Material del cuerpo de base | Forma | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05601-12 | Molde insertado | Tapón ciego | GF30 | M | 10 | 17 | 5,5 | 33 | 19 | 40 | 30,5 |  | | 40.30 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Material del cuerpo de base | Forma | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05601-13 | Molde insertado | Tapón ciego | GF30 | N | 10 | 17 | 5,5 | 33 | 19 | 40 | 30,5 |  | | 48.10 MXN | |
|