norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Semicilindros para perfiles de latón, cinc o plástico.Versión:Cinc niquelado.Indicación:Los semicilindros para perfiles se pueden utilizar en combinación con las palancas basculantes. Los semicilindros para perfiles se instalan en la palanca basculante y sirven, por ej., para asegurar un armario eléctrico. Los cilindros de cierre están formados por un semicilindro que solo se puede cerrar por un lado (el exterior).

Forma A: Los semicilindros para perfiles de la forma A se suministran con dos llaves. El cierre no es uniforme, es decir, cada cerrojo solo se puede abrir con las dos llaves que trae incluidas.

Forma B: Los semicilindros para perfiles de la forma B se suministran con dos llaves. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se pueden abrir con la misma llave (cierre 1333).

Forma C: Semicilindros para perfiles con accionamiento de paletón doble de 3 mm.

Forma D: Semicilindros para perfiles con accionamiento de paletón doble de 5 mm.

Forma E: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 6 mm.

Forma F: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 7 mm.

Forma G: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 8 mm.

Forma H: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 6 mm.

Forma I: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 10 mm.

Forma J: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 7 mm.

Forma K: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 8 mm.

Forma L: Semicilindros para perfiles con ranura.

Forma M: con molde insertado.

Forma N: con molde insertado de enclavamiento automático.
Accesorios:05600-01 Palancas basculantes de plástico para cilindros de perfil.
05600-02 Palancas basculantes de plástico.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05601_F Semicilindros de perfiles para palancas basculantes, forma F 248 kB
 Nota técnica para palancas basculantes 360 kB

Planos

Semicilindros de perfiles para palancas basculantes, forma F

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1FormaMaterial
del cuerpo
de base
AccionamientoB

DD1HH1LL1CADAcc.PrecioPedir
05601-05Semicilindros para perfilesEnclavamiento de molde insertadoFcinccuadrado 7 mm1017M533194031 141.99 MXN