norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción triangular móvil hasta 1000N, ajustables
05550

Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
A petición:Disponible con seguro contra apertura brusca.Accesorios:Cierre acodado 05550.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05550 Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción triangular móvil hasta 1000N, ajustables 156 kB

Planos

Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción triangular móvil hasta 1000N, ajustables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Forma

D

CADAcc.PrecioPedir
05550-9135211aceroA3,7 19.57 MXN
05550-9135212acero inoxidableA3,7 23.48 MXN