norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cierres acodados de acero con brida de sujeción hasta 30500N, ajustables, perforaciones atornilladas laterales, versión pesada
05560

Cierres acodados de acero con brida de sujeción hasta 30500N,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y cromado en azul.Indicación:Cierres acodados forjados y pesados para altas cargas de tracción, que se utilizan principalmente en fabricación de vehículos utilitarios y maquinaria agrícola, así como en máquinas para la construcción. Cuando está cerrado, el cierre está asegurado contra una apertura accidental con un seguro.

Para compensar tolerancias o generar suficiente tensión, el gancho de sujeción se puede regular con un husillo (D1).

Pedir la versión deseada de la placa de retención por separado.

La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
Accesorios:Placa de retención 05560.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05560 Cierres acodados de acero con brida de sujeción hasta 30500N, ajustables, perforaciones atornilladas laterales, versión pesada 180 kB

Planos

Cierres acodados de acero con brida de sujeción hasta 30500N, ajustables, perforaciones atornilladas laterales, versión pesada

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1BB1B2B3D

D1HH1H2LL1L2L3L4Fuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
05560-17020414962371830147M103017142048616251652500 1,546.48 MXN
05560-18523716582502036158,5M14x1,5322018237104214019030500 2,092.06 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50