norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Cincado, capa gruesa pasivada y Top Coat sellado.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Cierres acodados con brida de sujeción para sostener y cerrar tapas, cubiertas de recipientes, revestimientos de máquinas y similares de forma segura. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones.
La fuerza de fijación se aplica mediante el tensado de una brida de sujeción.

Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar. Recomendado para fijar componentes de tornillos avellanados.

Pedir la versión deseada de la placa de retención por separado.
A petición:Versión con cierre de armellaAccesorios:Placa de retención 05536.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05536_A Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción, perforaciones atornilladas ocultas, forma A 176 kB

Planos

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción, perforaciones atornilladas ocultas, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Forma

CADAcc.PrecioPedir
05536-1520871aceroA 91.52 MXN
05536-1520872acero inoxidableA 177.58 MXN