|
|
05547-10Cierres acodados con perforaciones atornilladas tapadas |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Fundición inyectada de cinc.Versión:Con recubrimiento de polvo negro, cromado con un brillo intenso o cromado mate.Indicación:Cierres acodados para un cierre fácil y seguro de puertas y compuertas. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones.
Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar. Para fijar los componentes se recomiendan tornillos avellanados de tamaño M3.
La carcasa fundida a presión alberga todas las piezas de funcionamiento y, por eso, están asegurados contra el desmontaje cuando están cerrados.
En la versión con cerradura cilíndrica, se incluyen 2 llaves en el suministro. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
La capacidad de carga máxima es de 1.200 N.
Se suministra con placa de retención.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | L | B | H | B1 | D | D1 | E | E1 | E2 | H1 | H2 | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05547-10-10064 | sin llave | negro | recubierto en polvo | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 | | | 121.42 MXN | | 05547-10-20064 | sin llave | - | cromado con un brillo intenso | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 | | | 140.92 MXN | | 05547-10-30064 | sin llave | - | cromado mate | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 | | | 140.92 MXN | | 05547-10-10076 | sin llave | negro | recubierto en polvo | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,5 | 8 | 4 | 16 | 6 | | | 159.90 MXN | | 05547-10-20076 | sin llave | - | cromado con un brillo intenso | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,7 | 8 | 4 | 16 | 6 | | | 179.40 MXN | | 05547-10-30076 | sin llave | - | cromado mate | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,9 | 8 | 4 | 16 | 6 | | | 179.40 MXN | | 05547-10-11064 | bloqueable | negro | recubierto en polvo | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 | | | 190.06 MXN | | 05547-10-21064 | bloqueable | - | cromado con un brillo intenso | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 | | | 191.10 MXN | | 05547-10-31064 | bloqueable | - | cromado mate | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 | | | 191.10 MXN | | 05547-10-11076 | bloqueable | negro | recubierto en polvo | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,6 | 8 | 4 | 16 | 6 | | | 210.86 MXN | | 05547-10-21076 | bloqueable | - | cromado con un brillo intenso | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,8 | 8 | 4 | 16 | 6 | | | 227.50 MXN | | 05547-10-31076 | bloqueable | - | cromado mate | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,1 | 8 | 4 | 16 | 6 | | | 227.50 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|