norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cierres acodados de acero inoxidable con estribo de chapa y disparador, perforaciones atornilladas ocultas
05547-05

Cierres acodados de acero inoxidable con estribo de chapa y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.
La superficie de los cierres acodados es satinada.
Indicación sobre el dibujo:
1) Disparador
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05547-05 Cierres acodados de acero inoxidable con estribo de chapa y disparador, perforaciones atornilladas ocultas 166 kB

Planos (vista completa)

Cierres acodados de acero inoxidable con estribo de chapa y disparador, perforaciones atornilladas ocultas

Cierres acodados de acero inoxidable con estribo de chapa y disparador, perforaciones atornilladas ocultas, forma A

Más información

Planos

Cierres acodados de acero inoxidable con estribo de chapa y disparador, perforaciones atornilladas ocultas, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaLEE1E2E4BHDB1E5H1D1SCADAcc.PrecioPedir
05547-05-43082A821313,53038,533,619,54,3251354,32 1,140.36 MXN

Cierres acodados de acero inoxidable con estribo de chapa y disparador, perforaciones atornilladas ocultas, forma B

Más información

Planos

Cierres acodados de acero inoxidable con estribo de chapa y disparador, perforaciones atornilladas ocultas, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaLEE1E2E3E4BHD

B1E5H1D1SCADAcc.PrecioPedir
05547-05-43100B1003213,5321836,55319,54,3443254,32 2,034.76 MXN