norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 3000N, perforaciones atornilladas ocultas
05535

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Cierres acodados con brida de sujeción para sostener y cerrar tapas, cubiertas de recipientes, revestimientos de máquinas y similares de forma segura. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones.
La fuerza de fijación se aplica mediante el tensado de una brida de sujeción.

Con ayuda de la perforación D2, los cierres acodados se pueden asegurar contra un aflojamiento accidental o precintar.

Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.

Pedir la placa de retención por separado.

La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
A petición:Versión con cierre de armellaAccesorios:Placa de retención 05535.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05535 Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 3000N, perforaciones atornilladas ocultas 161 kB

Planos (vista completa)

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 3000N, perforaciones atornilladas ocultas

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 3000N, perforaciones atornilladas ocultas, forma A

Más información

Planos

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 3000N, perforaciones atornilladas ocultas, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónMaterial
del cuerpo
de base
FormaD2Fuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
05535-1541091Fecho de engateaceroA3,22000 60.66 MXN
05535-1541092Fecho de engateacero inoxidableA3,22000 180.84 MXN

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 3000N, perforaciones atornilladas ocultas, forma B

Más información

Planos

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 3000N, perforaciones atornilladas ocultas, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónMaterial
del cuerpo
de base
FormaD2Fuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
05535-2641351Fecho de engateaceroB3,83000 82.17 MXN
05535-2641352Fecho de engateacero inoxidableB3,83000 239.81 MXN