norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida elástica hasta 500N, agujeros atornillados ocultos
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión:Cincado y cromado en azul. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Pedir la placa de retención por separado.Accesorios:Placa de retención 05525.Indicación sobre el dibujo:
1) Configuración de agujeros para montaje con placa de retención 2) Configuración de agujeros para montaje sin placa de retención
S = Borde de cierre
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.