norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 4000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles, versión larga
05545

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los cierres acodados ajustables sirven como sistema de cierre seguro para aplicaciones industriales. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones. Por lo demás, se caracterizan por ser una versión muy estable y por su baja altura de montaje.

Una vez que el gancho de sujeción se ha enganchado en la placa de retención, las piezas que se vayan a conectar se pueden apretar tensando la empuñadura hasta 6 mm. Para compensar tolerancias o generar suficiente tensión, el gancho de sujeción se puede regular con un husillo (M6).

Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.

Pedir la placa de retención por separado.

La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
Accesorios:Placa de retención 05545.Indicación sobre el dibujo:
Forma A estándar
Forma B con seguro
Forma C con ojal para candado

1) Configuración de agujeros para montaje con placa de retención
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05545 Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 4000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles, versión larga 182 kB

Planos (vista completa)

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 4000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles, versión larga

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 4000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles, versión larga, forma A, estándar

Más información

Planos

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 4000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles, versión larga, forma A, estándar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaFuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
05545-1631391aceroA4000 454.47 MXN
05545-1631392acero inoxidableA4000 1,280.40 MXN

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 4000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles, versión larga, forma B, con seguro

Más información

Planos

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 4000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles, versión larga, forma B, con seguro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaFuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
05545-2631391aceroB4000 513.72 MXN
05545-2631392acero inoxidableB4000 1,445.30 MXN

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 4000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles, versión larga, forma C, con ojal para cerrojo

Más información

Planos

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 4000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles, versión larga, forma C, con ojal para cerrojo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaFuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
05545-3631391aceroC4000 513.72 MXN
05545-3631392acero inoxidableC4000 1,445.30 MXN