norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición de aluminio a presión.
Capezuras de plástico.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro.
Capezuras negras.
Indicación:Para un cierre fácil y seguro de puertas y compuertas. El montaje se lleva a cabo en el lateral sin necesidad de ajustes mecánicos con tornillos de cabeza cilíndrica o alomada M6. En estado cerrado, se debe asegurar contra el desmontaje.

En los casos de accionamiento por llave, se suministrarán 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, que todos los cerrojos se abren con la misma llave (llave Euro 5333).
Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Llave de cierre uniforme
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05598_B Cierres de trampa, forma B 240 kB

Planos

Cierres de trampa, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Forma

Ancho
de
ranura
AccionamientoCADAcc.PrecioPedir
05598-200681NegroB8/10no se puede cerrar 1,410.36 MXN
05598-270681NegroB8/10Llave 1,447.81 MXN

Otros artículos de esta categoría