norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Cincado, capa gruesa pasivada y Top Coat sellado.
Acero inoxidable de acabado natural.
Accesorios:Cierre acodado 05536.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05536_C Placas de retención forma C, para cierres acodados con brida de sujeción 130 kB
 Ficha de datos 05536_GHC Placas de retención forma C, para cierres acodados con brida de sujeción 132 kB

Planos

Placas de retención forma C, para cierres acodados con brida de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Forma

CADAcc.PrecioPedir
05536-93520861aceroC 20.97 MXN
05536-93520862acero inoxidableC 67.08 MXN