norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción triangular hasta 6500N, ajustables
05552

Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Accesorios:Cierre acodado 05552.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05552 Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción triangular hasta 6500N, ajustables 143 kB

Planos (vista completa)

Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción triangular hasta 6500N, ajustables

Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción triangular hasta 6500N, ajustables, forma A

Más información

Planos

Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción triangular hasta 6500N, ajustables, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaCADAcc.PrecioPedir
05552-9143381aceroA 16.77 MXN
05552-9143382acero inoxidableA 46.12 MXN

Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción triangular hasta 6500N, ajustables, forma B

Más información

Planos

Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción triangular hasta 6500N, ajustables, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaCADAcc.PrecioPedir
05552-9254781aceroB 19.01 MXN
05552-9254782acero inoxidableB 54.78 MXN