norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Placas de retención para cierres acodados de acero inoxidable con brida de sujeción DIN 3133
05530-05

Placas de retención para cierres acodados de acero inoxidable...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301.

Versión:Cincado.Accesorios:Cierre acodado 05530-05.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05530-05 Placas de retención para cierres acodados de acero inoxidable con brida de sujeción DIN 3133 353 kB

Planos (vista completa)

Placas de retención para cierres acodados de acero inoxidable con brida de sujeción DIN 3133

Placas de retención para cierres acodados de acero inoxidable con brida de sujeción DIN 3133, forma A

Más información

Planos

Placas de retención para cierres acodados de acero inoxidable con brida de sujeción DIN 3133, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónFormaLBAD

CADAcc.PrecioPedir
05530-05-91460442Placa de retenciónA4418204,8 31.30 MXN

Placas de retención para cierres acodados de acero inoxidable con brida de sujeción DIN 3133, forma B

Más información

Planos

Placas de retención para cierres acodados de acero inoxidable con brida de sujeción DIN 3133, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónFormaLBAD

CADAcc.PrecioPedir
05530-05-92460482Placa de retenciónB4818204,8 31.30 MXN