|
|
|
05582-05_ACierres de palanca de compresión de zinc, semicirculares, forma... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los cierres de compresión se utilizan principalmente para puertas, tapas, trampillas, cubiertas y carcasas en las que se requiere una mayor presión de contacto de la junta para cerrar componentes bajo presión. Su efecto de palanca crea una fuerza de apriete que presiona las juntas una contra otra. Como resultado, son muy resistentes a las vibraciones, el polvo y/o el agua.Material:Carcasa de fundición inyectada de cinc. Abrazadera, tornillo y tuerca de acero.Versión:Carcasa con recubrimiento de polvo negro. Abrazadera, tornillo y tuerca cincados.Indicación:Recorrido de ajuste H1 ajustable hasta 60 mm. Grosor de la hoja de la puerta máx. 5 mm.
Protegidos contra el agua y el polvo mediante junta.
El cierre es uniforme, es decir, todas las cerraduras pueden abrirse con la misma llave.Modo de accionamiento:Al pulsar el botón, el cierre se desplaza a la posición de apertura y la puerta puede abrirse. Al cerrar la palanca, la puerta queda presionada contra el marco.Aplicación:- Construcción de máquinas - Armarios de distribución - Construcción de vehículos - Equipos de laboratorio - Industria del embalajeMontaje:1. Practicar un recorte de montaje según boceto. 2. Introducir el cierre por la parte delantera en la abertura de montaje. 3. Apretar el tornillo por atrás, esto tira de la abrazadera de montaje hacia el panel de la puerta y fija el cierre en la abertura de instalación. Volumen de suministroEl volumen de suministro incluye los tornillos, las tuercas, la junta y la abrazadera de montaje. Los cierres de palanca de compresión con cerradura se suministran con 2 llaves cada una.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Modelo de forma | B | B1 | H | H1 mín. | H1 máx. | H2 | H3 | L | L1 | L2 | M | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 05582-05-0129 | A | sin llave | 50 | 35 | 29 | - | 15 | 25 | 81 | 110 | 59 | 90 | M06X30 | | | 419.25 MXN | | | 05582-05-0143 | A | sin llave | 50 | 35 | 43 | 15 | 30 | 25 | 81 | 110 | 59 | 90 | M06X30 | | | 423.16 MXN | | | 05582-05-0160 | A | sin llave | 50 | 35 | 60 | 30 | 45 | 25 | 81 | 110 | 59 | 90 | M06X30 | | | 423.16 MXN | | | 05582-05-0175 | A | sin llave | 50 | 35 | 75 | 45 | 60 | 25 | 81 | 110 | 59 | 90 | M06X30 | | | 427.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|