norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los cierres de compresión se utilizan principalmente para puertas, tapas, trampillas, cubiertas y carcasas en las que se requiere una mayor presión de contacto de la junta para cerrar componentes bajo presión.
Su efecto de palanca crea una fuerza de apriete que presiona las juntas una contra otra. Como resultado, son muy resistentes a las vibraciones, el polvo y/o el agua.
Material:Carcasa de fundición inyectada de cinc.
Abrazadera, tornillo y tuerca de acero.
Versión:Carcasa con recubrimiento de polvo negro.
Abrazadera, tornillo y tuerca cincados.
Indicación:Recorrido de ajuste H1 ajustable opcionalmente de 2 mm a 19 mm o de 24 mm a 42 mm.
Grosor de la hoja de la puerta máx. 5 mm.

Forma A: sin cerradura
Forma B: con cerradura

El cierre es uniforme, es decir, todas las cerraduras se abren con la misma llave.
Modo de accionamiento:Al pulsar el botón, el cierre se desplaza a la posición de apertura y la puerta puede abrirse.
Al cerrar la palanca, la puerta queda presionada contra el marco.
Aplicación:- Construcción de máquinas
- Armarios de distribución
- Construcción de vehículos
- Equipos de laboratorio
- Industria del embalaje
Montaje:1. Practicar un recorte de montaje según boceto.
2. Introducir el cierre por la parte delantera en la abertura de montaje.
3. Apretar el tornillo por atrás, esto tira de la abrazadera de montaje hacia el panel de la puerta y fija el cierre en la abertura de instalación.
Volumen de suministroEl volumen de suministro incluye tornillos, tuercas y abrazaderas de montaje.
Los cierres de palanca de compresión con cerradura se suministran con 2 llaves cada una.
Indicación sobre el dibujo:
1) Corte de montaje
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05582 Cierres de palanca de compresión de cinc 289 kB

Planos (vista completa)

Cierres de palanca de compresión de cinc

Cierres de palanca de compresión de cinc, forma A, sin cierre con llave

Más información

Planos

Cierres de palanca de compresión de cinc, forma A, sin cierre con llave

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
BB1D

HH1
mín.
H1
máx.
H2H3H4LL1L2MS=grosor del panel
de puerta en mm
CADAcc.PrecioPedir
05582-0127Asin llave3425M05X1227,521921,63,83792,557,586M5x301-5352.73 MXN
05582-0150Asin llave3425M05X1250244221,63,83792,557,586M5x301-5352.73 MXN

Cierres de palanca de compresión de cinc, forma B, con cerradura

Más información

Planos

Cierres de palanca de compresión de cinc, forma B, con cerradura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
BB1D

HH1
mín.
H1
máx.
H2H3H4LL1L2MS=grosor del panel
de puerta en mm
CADAcc.PrecioPedir
05582-1127Bbloqueable3425M05X1227,521921,66,73792,557,586M5x301-5433.23 MXN
05582-1150Bbloqueable3425M05X1250244221,66,73792,557,586M5x301-5433.23 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50