norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los cierres de compresión se utilizan principalmente para puertas, tapas, trampillas, cubiertas y carcasas en las que se requiere una mayor presión de contacto de la junta para cerrar componentes bajo presión.
El recorrido de apriete crea una fuerza de sujeción que presiona las juntas entre sí. Como resultado, son muy resistentes a las vibraciones, el polvo y/o el agua.
Material:Carcasa de poliamida termoplástica, reforzada con fibra de vidrio.
Empuñadura y pestillo de fundición inyectada de cinc.
Versión:Carcasa negra.
Empuñadura negra o cromada.
Indicación:Recorrido de ajuste H1 ajustables entre 10 mm y 60 mm.

Grosor máximo de la hoja de la puerta 9 mm.
El recorrido de apriete es de 5 mm.

Protegido contra el agua y el polvo por la junta de la carcasa.

El cierre es uniforme, es decir, todas las cerraduras pueden abrirse con la misma llave.

La empuñadura en T y la carcasa tienen un taladro D1 para la inserción adicional de un candado.
Modo de accionamiento:Utilizar una llave para desbloquear el cierre. Al desplegar la empuñadura en T se libera la fuerza de agarre, de modo que la puerta puede abrirse girando la empuñadura 90° (hacia la izquierda o la derecha).
Girando de nuevo 90° la empuñadura en T, el pestillo vuelve a la posición de bloqueo. Cuando se pliega la empuñadura en T, se genera la fuerza de agarre y el pestillo se presiona contra el marco.
El cierre puede asegurarse con la llave o con un candado adicional.
Aplicación:- Construcción de máquinas
- Armarios de distribución
- Construcción de vehículos
- Equipos de laboratorio
- Industria del embalaje
Montaje:1. Practicar un recorte de montaje según boceto.
2. Introducir el cierre por la parte delantera en la abertura de montaje.
3. Fijar por detrás con tuercas.
Volumen de suministroEl volumen de suministro incluye tuercas para tornillos de fijación inyectados y 2 llaves.Indicación sobre el dibujo:
1) Recorte de montaje
2) Junta
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05582-20 Cierres giratorios de compresión de plástico con empuñadura en T, ajustables 394 kB

Planos

Cierres giratorios de compresión de plástico con empuñadura en T, ajustables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
BB1B2D

D1D2D3HH1
mín.
H1
máx.
H2H3LL1L2L3L4L5L6L7CADAcc.PrecioPedir
05582-20-0080Negro1109776,31810M55,580106012,810,4128374070105728241,197.66 MXN
05582-20-0180cromado1109776,31810M55,580106012,810,4128374070105728241,197.66 MXN