norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4401.

Versión:Acabado natural.
Empuñadura pulida.
Indicación:Cierre de cuarto de vuelta con botón de mariposa. Instalación a la derecha o a la izquierda con un recorrido de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar premontado.

Protegido del polvo y del agua según IP65.

Pedir la versión deseada de la leva por separado. Todas las levas se pueden combinar con cualquier carcasa.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05571-02_DR Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con botón de mariposa 264 kB

Planos

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con botón de mariposa

Selección/filtro de artículos

Referencia

AccionamientoHCADAcc.PrecioPedir
05571-02-18muletilla con cierre18 1,173.12 MXN

Otros artículos de esta categoría