norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de acero inoxidable 1.4301.
Carcasa y tuerca de acero inoxidable 1.4305.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:Cierre de cuarto de vuelta con empuñadura en L. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Suministro con tuerca estándar de acero inoxidable. Tipo de protección IP65. Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05594 Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L 162 kB

Planos (vista completa)

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoH

SWCADAcc.PrecioPedir
05594-1186empuñadura en L1827 1,139.58 MXN

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
A
Con longitud de carcasa
H=18
CADAcc.PrecioPedir
05569-245X180acero inoxidable18 65.52 MXN
05569-245X200acero inoxidable20 65.52 MXN
05569-245X240acero inoxidable24 65.52 MXN
05569-245X280acero inoxidable28 65.52 MXN
05569-245X320acero inoxidable32 65.52 MXN
05569-245X340acero inoxidable34 65.52 MXN
05569-245X360acero inoxidable36 65.52 MXN
05569-245X380acero inoxidable38 65.52 MXN
05569-245X400acero inoxidable40 65.52 MXN
05569-245X420acero inoxidable42 65.52 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50