|
|
05562_DRCuarto de vuelta compacto con botón de mariposa |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc. Tuerca de latón. Junta tórica NBR, junta plana CR.Versión:Carcasa cromada. Accionamiento con recubrimiento de polvo negro. Tuerca cincadas.Indicación:Cuarto de vuelta resistente a las vibraciones mediante bloqueo en las posiciones finales. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90° y limitación de giro interno. El cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande).
Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.
Los cuartos de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave (cierre 2233). Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Accionamiento | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05562-30132 | muletilla | | | 218.40 MXN | | 05562-31132 | muletilla con cierre | | | 218.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|