norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
DescripciónMaterial:Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc. Tuerca de latón. Junta tórica NBR, junta plana CR. Leva de acero.Versión:Carcasa y accionamiento cromado o con recubrimiento de polvo negro. Tuerca y leva cincadas.Indicación:Cierre de cuarto de vuelta resistente a las vibraciones mediante bloqueo en las posiciones finales. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90° y limitación de giro interno. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande). Probado según las normas DIN EN 60068-2-64 (oscilación) y DIN EN 60068-2-27 (choque), norma de ensayo 61373. A prueba de sacudidas de conformidad con los requisitos para aplicaciones ferroviarias de la categoría 1, clase B (=requerimiento más alto).
Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.Accesorios:Llave de vaso 05586Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento: a) Cuadrado 6 mm b) Ranura c) Triángulo 6,5 mm
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.