norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05561_ZU Leva para cierre de cuarto de vuelta 126 kB
 Ficha de datos 05563_ZU Leva para cierre de cuarto de vuelta 138 kB

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAL

CADAcc.PrecioPedir
05563-0124X0757,524 12.74 MXN
05563-0124X13513,524 12.74 MXN
05563-0124X19519,524 12.74 MXN

Otros artículos de esta categoría