|
|
05570_ZU1Leva para cierre de cuarto de vuelta |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A con longitud de carcasa H=35,5 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05570-145X040 | 21,5 | 45 |  | | 15.08 MXN | | 05570-145X060 | 23,5 | 45 |  | | 15.08 MXN | | 05570-145X080 | 25,5 | 45 |  | | 15.08 MXN | | 05570-145X100 | 27,5 | 45 |  | | 15.08 MXN | | 05570-145X120 | 29,5 | 45 |  | | 15.08 MXN | | 05570-145X140 | 31,5 | 45 |  | | 15.08 MXN | | 05570-145X160 | 33,5 | 45 |  | | 15.08 MXN | | 05570-145X180 | 35,5 | 45 |  | | 15.08 MXN | | 05570-145X200 | 37,5 | 45 |  | | 15.08 MXN | | 05570-145X220 | 39,5 | 45 |  | | 15.08 MXN | | 05570-145X240 | 41,5 | 45 |  | | 15.08 MXN | | 05570-145X260 | 43,5 | 45 |  | | 15.08 MXN | | 05570-145X280 | 45,5 | 45 |  | | 15.08 MXN | | 05570-145X300 | 47,5 | 45 |  | | 15.08 MXN | | 05570-145X320 | 49,5 | 45 |  | | 15.08 MXN | | 05570-145X340 | 51,5 | 45 |  | | 17.16 MXN | | 05570-145X360 | 53,5 | 45 |  | | 17.16 MXN | | 05570-145X380 | 55,5 | 45 |  | | 17.16 MXN | | 05570-145X400 | 57,5 | 45 |  | | 17.16 MXN | | 05570-145X420 | 59,5 | 45 |  | | 17.16 MXN | | 05570-145X440 | 61,5 | 45 |  | | 17.16 MXN | | 05570-145X460 | 63,5 | 45 |  | | 17.16 MXN | | 05570-145X480 | 65,5 | 45 |  | | 17.16 MXN | | 05570-145X500 | 67,5 | 45 |  | | 17.16 MXN | | 05570-135X160 | 33,5 | 35 |  | | 15.08 MXN | | 05570-135X180 | 35,5 | 35 |  | | 15.08 MXN | | 05570-135X200 | 37,5 | 35 |  | | 15.08 MXN | | 05570-135X220 | 39,5 | 35 |  | | 15.08 MXN | | 05570-135X240 | 41,5 | 35 |  | | 15.08 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|