norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
DescripciónMaterial:Carcasa, accionamiento y tuerca de fundición inyectada de cinc. Junta tórica NBR, junta plana CR.Versión:Carcasa cromada. Accionamiento con recubrimiento de polvo negro. Tuerca cincadas.Indicación:Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande). La tuerca de fijación está prevista como tuerca de puesta a tierra con garras.
Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.
Los cuartos de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave (cierre 101 o 1333). Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.