norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4401.
Leva de acero inoxidable 1.4301.
Versión:Acabado natural.Indicación:Cierre de cuarto de vuelta con botón de mariposa. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Suministro con tuerca estándar de acero inoxidable. El cuarto de vuelta bloqueable se suministra con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, cada cerrojo se abre con la misma llave (cierre 1333).

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05589 Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con accionamiento de mariposa 213 kB

Planos (vista completa)

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con accionamiento de mariposa

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con accionamiento de mariposa

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoH

SWCADAcc.PrecioPedir
05589-1186muletilla1827 998.66 MXN
05589-2186muletilla con cierre1827 1,476.02 MXN

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
Con longitud de carcasa
H=18
L

CADAcc.PrecioPedir
05569-245X1801845 63.44 MXN
05569-245X2002045 63.44 MXN
05569-245X2402445 63.44 MXN
05569-245X2802845 63.44 MXN
05569-245X3203245 63.44 MXN
05569-245X3403445 63.44 MXN
05569-245X3603645 63.44 MXN
05569-245X3803845 63.44 MXN
05569-245X4004045 63.44 MXN
05569-245X4204245 63.44 MXN