norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4401.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.
Empuñadura pulida.
Indicación:Cuarto de vuelta con empuñadura en L. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cuarto de vuelta puede instalarse premontado. Tipo de protección IP65. Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.

Los cuartos de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
A petición:Disponible para grosores de puerta de 20 y 40 mm.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05594-02 Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L 177 kB

Planos (vista completa)

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L

Más información

Planos

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoD

HCADAcc.PrecioPedir
05594-02-218empuñadura en L con cierre3218 2,282.54 MXN
05594-02-118empuñadura en L3218 2,066.74 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50