norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301.Versión:Acabado natural.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05569_ZU_ES Leva para cierre de cuarto de vuelta 240 kB

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
Con longitud de carcasa
H=18
L

CADAcc.PrecioPedir
05569-245X1801845 63.44 MXN
05569-245X2002045 63.44 MXN
05569-245X2402445 63.44 MXN
05569-245X2802845 63.44 MXN
05569-245X3203245 63.44 MXN
05569-245X3403445 63.44 MXN
05569-245X3603645 63.44 MXN
05569-245X3803845 63.44 MXN
05569-245X4004045 63.44 MXN
05569-245X4204245 63.44 MXN