norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
DescripciónMaterial:Carcasa y accionamiento plástico PA6, reforzada con fibra de vidrio. Tuerca de fundición inyectada de cinc. Junta tórica NBR, junta plana CR.Versión:Carcasa y accionamiento negros. Tuerca cincadas.Indicación:Cuarto de vuelta con leva con muelles. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande).
Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento: a) Cuadrado 7 mm b) Cuadrado 8 mm c) Ranura d) Paletón doble 3 mm e) Paletón doble 5 mm f) Triángulo 8 mm
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.