norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cuartos de vuelta de cinc, carcasa y accionamiento cromado o con recubrimiento de polvo negro
05566

Cuartos de vuelta de cinc, carcasa y accionamiento cromado o con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, accionamiento y tuerca de fundición inyectada de cinc.
Junta tórica NBR, junta plana PUR.
Versión:Carcasa y accionamiento cromado o con recubrimiento de polvo negro.
Tuerca cincadas.
Indicación:Cierre de cuarto de vuelta resistente a las vibraciones mediante bloqueo en las posiciones finales. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90° y limitación de giro interno. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande). Probado según las normas DIN EN 60068-2-64 (oscilación) y DIN EN 60068-2-27 (choque), norma de ensayo 61373. A prueba de sacudidas de conformidad con los requisitos para aplicaciones ferroviarias de la categoría 1, clase B (=requerimiento más alto). La tuerca de fijación está prevista como tuerca de puesta a tierra con garras.

Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta de poliuretano espumado.

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios:Llaves de vaso 05586.
Levas para cuarto de vuelta sin tope de acero 05570.
Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Ranura
d) Paletón doble 3 mm
e) Paletón doble 5 mm
f) Triángulo 8 mm
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05566 Cuartos de vuelta de cinc, carcasa y accionamiento cromado o con recubrimiento de polvo negro 244 kB

Planos

Cuartos de vuelta de cinc, carcasa y accionamiento cromado o con recubrimiento de polvo negro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Material
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
AccionamientoHSWS
máx.
CADAcc.PrecioPedir
05566-17181-cinccromadocuadrado 7 mm18278 72.11 MXN
05566-18181-cinccromadocuadrado 8 mm18278 72.11 MXN
05566-20181-cinccromadoranura18278 72.11 MXN
05566-43181-cinccromadopaletón doble 3 mm18278 72.11 MXN
05566-45181-cinccromadopaletón doble 5 mm18278 72.11 MXN
05566-88181-cinccromadotriángulo 8 mm18278 72.11 MXN
05566-17182Negrocincrecubierto en polvocuadrado 7 mm18278 72.11 MXN
05566-18182Negrocincrecubierto en polvocuadrado 8 mm18278 72.11 MXN
05566-20182Negrocincrecubierto en polvoranura18278 72.11 MXN
05566-43182Negrocincrecubierto en polvopaletón doble 3 mm18278 72.11 MXN
05566-45182Negrocincrecubierto en polvopaletón doble 5 mm18278 72.11 MXN
05566-88182Negrocincrecubierto en polvotriángulo 8 mm18278 72.11 MXN