norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable 1.4305.
Accionamiento y tuerca de fijación de acero inoxidable 1.4404.
Versión:Acabado natural.Indicación:El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y tiene un recorrido de cierre de 90º. Utilizable a la derecha o la izquierda. Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.

Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.
Accesorios:Llave de vaso 05586.
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable 05566-07.
Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Paletón doble 3 mm
d) Paletón doble 5 mm
e) Muletilla
f) Triángulo 7 mm

1) Junta tórica
2) Junta plana
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05566-04_DR Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión larga 212 kB

Planos

Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión larga
Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión larga

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoD

HS
máx.
CADAcc.PrecioPedir
05566-04-1730cuadrado 7 mm283020 1,109.16 MXN
05566-04-1860cuadrado 8 mm286050 1,580.28 MXN
05566-04-4330paletón doble 3 mm283020 1,114.62 MXN
05566-04-4336paletón doble 3 mm283626 1,193.66 MXN
05566-04-4340paletón doble 3 mm284030 1,306.50 MXN
05566-04-4350paletón doble 3 mm285040 1,443.26 MXN
05566-04-4360paletón doble 3 mm286050 1,586.26 MXN
05566-04-4530paletón doble 5 mm283020 1,142.18 MXN
05566-04-4536paletón doble 5 mm283626 1,197.56 MXN
05566-04-4540paletón doble 5 mm284030 1,297.66 MXN
05566-04-4550paletón doble 5 mm285040 1,461.20 MXN
05566-04-1736cuadrado 7 mm283626 1,186.90 MXN
05566-04-4560paletón doble 5 mm286050 1,590.42 MXN
05566-04-0030muletilla283020 1,191.84 MXN
05566-04-0036muletilla283626 1,271.40 MXN
05566-04-0040muletilla284030 1,357.46 MXN
05566-04-0050muletilla285040 1,507.74 MXN
05566-04-0060muletilla286050 1,646.58 MXN
05566-04-1740cuadrado 7 mm284030 1,286.74 MXN
05566-04-1750cuadrado 7 mm285040 1,424.02 MXN
05566-04-1760cuadrado 7 mm286050 1,580.28 MXN
05566-04-1830cuadrado 8 mm283020 1,107.86 MXN
05566-04-1836cuadrado 8 mm283626 1,186.12 MXN
05566-04-1840cuadrado 8 mm284030 1,287.78 MXN
05566-04-1850cuadrado 8 mm285040 1,424.02 MXN
05566-04-8730Triángulo 7 mm283020 1,087.58 MXN
05566-04-8736Triángulo 7 mm283626 1,163.76 MXN
05566-04-8740Triángulo 7 mm284030 1,264.12 MXN
05566-04-8750Triángulo 7 mm285040 1,408.68 MXN
05566-04-8760Triángulo 7 mm286050 1,549.08 MXN

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50