norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión pequeña
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Carcasa y tuerca de fijación de acero inoxidable 1.4404. Accionamiento 1.4401. Junta tórica de goma nitrílica.Versión:Acabado natural.Indicación:El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y tiene un recorrido de cierre de 90º. Utilizable a la derecha o la izquierda. Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.
Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.Accesorios:Llave de vaso 05586. Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable 05566-07.Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento: a) Cuadrado 7 mm b) Cuadrado 8 mm c) Paletón doble 3 mm d) Paletón doble 5 mm e) Muletilla f) Triángulo 7 mm
1) Junta tórica
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.