norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa de acero inoxidable 1.4305.
Accionamiento y tuerca de fijación de acero inoxidable 1.4404.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y tiene un recorrido de cierre de 90º. Utilizable a la derecha o la izquierda. Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.

Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.
Accesorios:Llave de vaso 05586Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Paletón doble 3 mm
d) Paletón doble 5 mm
e) Muletilla

1) Junta tórica
2) Junta plana
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05566-04 Cierres de cuarto vuelta de acero inoxidable versión larga 213 kB

Planos (vista completa)

Cierres de cuarto vuelta de acero inoxidable versión larga

Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión larga

Más información

Planos

Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión larga

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoD

HCADAcc.PrecioPedir
05566-04-1730cuadrado 7 mm2830 1,109.16 MXN
05566-04-1736cuadrado 7 mm2836 1,186.90 MXN
05566-04-1740cuadrado 7 mm2840 1,286.74 MXN
05566-04-1750cuadrado 7 mm2850 1,424.02 MXN
05566-04-1760cuadrado 7 mm2860 1,580.28 MXN
05566-04-1830cuadrado 8 mm2830 1,107.86 MXN
05566-04-1836cuadrado 8 mm2836 1,186.12 MXN
05566-04-1840cuadrado 8 mm2840 1,287.78 MXN
05566-04-1850cuadrado 8 mm2850 1,424.02 MXN
05566-04-1860cuadrado 8 mm2860 1,580.28 MXN
05566-04-4330paletón doble 3 mm2830 1,114.62 MXN
05566-04-4336paletón doble 3 mm2836 1,193.66 MXN
05566-04-4340paletón doble 3 mm2840 1,306.50 MXN
05566-04-4350paletón doble 3 mm2850 1,443.26 MXN
05566-04-4360paletón doble 3 mm2860 1,586.26 MXN
05566-04-4530paletón doble 5 mm2830 1,142.18 MXN
05566-04-4536paletón doble 5 mm2836 1,197.56 MXN
05566-04-4540paletón doble 5 mm2840 1,297.66 MXN
05566-04-4550paletón doble 5 mm2850 1,461.20 MXN
05566-04-4560paletón doble 5 mm2860 1,590.42 MXN
05566-04-0030muletilla2830 1,191.84 MXN
05566-04-0036muletilla2836 1,271.40 MXN
05566-04-0040muletilla2840 1,357.46 MXN
05566-04-0050muletilla2850 1,507.74 MXN
05566-04-0060muletilla2860 1,646.58 MXN

Levas para cierre de cuarto de vuelta

Más información

Planos

Levas para cierre de cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

Referencia

A=Separación de lengüetasA
Con longitud de carcasa
H=30
A
Con longitud de carcasa
H=36
A
Con longitud de carcasa
H=40
A
Con longitud de carcasa
H=50
A
Con longitud de carcasa
H=60
L

CADAcc.PrecioPedir
05566-07-450606182428384845 61.88 MXN
05566-07-450808202630405045 61.88 MXN
05566-07-4510010222832425245 61.88 MXN
05566-07-4514014263236465645 61.88 MXN
05566-07-4516016283438485845 61.88 MXN
05566-07-4518018303640506045 61.88 MXN
05566-07-4520020323842526245 61.88 MXN
05566-07-4522022344044546445 61.88 MXN
05566-07-4524024364246566645 61.88 MXN
05566-07-4526026384448586845 61.88 MXN
05566-07-4528028404650607045 61.88 MXN
05566-07-4532032445054647445 61.88 MXN
05566-07-4550050626872829245 61.88 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50