|
|
05566-04_DRCuartos de vuelta de acero inoxidable, versión larga |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable 1.4305. Accionamiento y tuerca de fijación de acero inoxidable 1.4404.Versión:Acabado natural.Indicación:El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y tiene un recorrido de cierre de 90º. Utilizable a la derecha o la izquierda. Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.
Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.Accesorios:Llave de vaso 05586Indicación sobre el dibujo:Accionamiento: a) Cuadrado 7 mm b) Cuadrado 8 mm c) Paletón doble 3 mm d) Paletón doble 5 mm e) Muletilla
1) Junta tórica 2) Junta plana Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Accionamiento | D | H | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05566-04-1730 | cuadrado 7 mm | 28 | 30 | | | 1,109.16 MXN | | 05566-04-1736 | cuadrado 7 mm | 28 | 36 | | | 1,186.90 MXN | | 05566-04-1740 | cuadrado 7 mm | 28 | 40 | | | 1,286.74 MXN | | 05566-04-1750 | cuadrado 7 mm | 28 | 50 | | | 1,424.02 MXN | | 05566-04-1760 | cuadrado 7 mm | 28 | 60 | | | 1,580.28 MXN | | 05566-04-1830 | cuadrado 8 mm | 28 | 30 | | | 1,107.86 MXN | | 05566-04-1836 | cuadrado 8 mm | 28 | 36 | | | 1,186.12 MXN | | 05566-04-1840 | cuadrado 8 mm | 28 | 40 | | | 1,287.78 MXN | | 05566-04-1850 | cuadrado 8 mm | 28 | 50 | | | 1,424.02 MXN | | 05566-04-1860 | cuadrado 8 mm | 28 | 60 | | | 1,580.28 MXN | | 05566-04-4330 | paletón doble 3 mm | 28 | 30 | | | 1,114.62 MXN | | 05566-04-4336 | paletón doble 3 mm | 28 | 36 | | | 1,193.66 MXN | | 05566-04-4340 | paletón doble 3 mm | 28 | 40 | | | 1,306.50 MXN | | 05566-04-4350 | paletón doble 3 mm | 28 | 50 | | | 1,443.26 MXN | | 05566-04-4360 | paletón doble 3 mm | 28 | 60 | | | 1,586.26 MXN | | 05566-04-4530 | paletón doble 5 mm | 28 | 30 | | | 1,142.18 MXN | | 05566-04-4536 | paletón doble 5 mm | 28 | 36 | | | 1,197.56 MXN | | 05566-04-4540 | paletón doble 5 mm | 28 | 40 | | | 1,297.66 MXN | | 05566-04-4550 | paletón doble 5 mm | 28 | 50 | | | 1,461.20 MXN | | 05566-04-4560 | paletón doble 5 mm | 28 | 60 | | | 1,590.42 MXN | | 05566-04-0030 | muletilla | 28 | 30 | | | 1,191.84 MXN | | 05566-04-0036 | muletilla | 28 | 36 | | | 1,271.40 MXN | | 05566-04-0040 | muletilla | 28 | 40 | | | 1,357.46 MXN | | 05566-04-0050 | muletilla | 28 | 50 | | | 1,507.74 MXN | | 05566-04-0060 | muletilla | 28 | 60 | | | 1,646.58 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|