norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cuartos de vuelta de cinc para aplicaciones de los bomberos, DIN 14925
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Accionamiento y carcasa de fundición inyectada de cinc. Tuerca de acero.Versión:Accionamiento y carcasa cromados. Tuerca cincada.Indicación:Cierre de cuarto de vuelta para aplicaciones de los bomberos. Grosores de puerta de 0 a 4 mm. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°.
Pedir la leva en el modelo deseado por separado.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.Modo de accionamiento:La cerradura solo pueden abrirla profesionales. Como llave se puede utilizar tanto el filo del hacha de bombero según DIN 14924, como la llave para hidrante A o B según DIN 3223 y la llave de acople BC según DIN 14822-1.Accesorios:Levas de acero 05570 o acero inoxidable 05578-12 sin tope.Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.