norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, accionamiento, tuerca y llave de fundición inyectada de cinc.
Junta plana de goma.
Versión:Carcasa y accionamiento cromado o con recubrimiento de polvo negro.
Llave cromada.
Indicación:Cuarto de vuelta de seguridad con leva sobre muelle. Instalación a la derecha o a la izquierda con un recorrido de cierre de 90°. El cuarto de vuelta se puede instalar premontado. La tuerca de fijación está diseñada como tuerca de puesta a tierra con garras por uno de los lados.

Protegido del polvo y del agua según IP65.

Pedir la llave por separado. El cierre solo se puede abrir y cerrar con una llave específica. La llave solo se puede retirar en posición cerrada. Cuando la cerradura está abierta, la llave funciona como muletilla.

Pedir la versión deseada de la leva por separado. Todas las levas se pueden combinar con cualquier carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios:Leva para cuarto de vuelta de acero 05569.Indicación sobre el dibujo:
1) Llave extraíble estando cerrada
2) Llave no extraíble estando abierta
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05578-01 Cuartos de vuelta de seguridad 180 kB

Planos

Cuartos de vuelta de seguridad

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
Accionamiento

HSWReferencia
Llave
CADAcc.PrecioPedir
05578-01-181cromadoLlave18,52705578-01-9  90.00 MXN
05578-01-182recubierto en polvoLlave18,52705578-01-9  90.00 MXN
ReferenciaDescripciónCADAcc.PrecioPedir
05578-01-9Llave de vaso 21.53 MXN