norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y accionamiento: 1.4404.
Tuerca de puesta a tierra y tornillo autocerrador: 1.4301.
Junta: silicona azul, conforme a la FDA.
Versión:Acabado natural.
Empuñadura pulida.
Indicación:El cuarto de vuelta de acero inoxidable higiénico repele los gérmenes y cumple las estrictas especificaciones de los principios de verificación que se aplican a máquinas de alimentos e higiene.
Su estudiada forma geométrica, la superficie de acero inoxidable finamente pulida y la junta central que lo rodea evitan la acumulación de suciedad con total fiabilidad. El agua, los detergentes, etc. resbalan completamente por la superficie, por lo que se evita la contaminación. 

En procesos en los que la resistencia de la junta ante detergentes y desinfectantes es muy importante, los armarios de distribución, cajas de bornes y paneles de mando optimizados son especialmente imprescindibles en las plantas de producción. Construido expresamente según los principios de Hygienic DESIGN, el cuarto de vuelta higiénico HD cumple las estrictas condiciones de la industria procesadora de alimentos y se adapta perfectamente de este modo a sus aplicaciones higiénicas profesionales. 
La junta especial está diseñada para una limpieza con chorro de alta presión de 100 bar como máximo y cumple la IP65/67. Además, la junta es resistente a temperaturas hasta 80 °C y, gracias a su coloración azul, cumple las especificaciones de la FDA (evita de forma fiable que se confunda con alimentos).

Pedir la versión de leva deseada por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05593-04 Cuartos de vuelta en Hygienic DESIGN con empuñadura en T 194 kB

Planos (vista completa)

Cuartos de vuelta en Hygienic DESIGN con empuñadura en T

Cuarto de vuelta en Hygienic DESIGN con empuñadura en T

Más información

Planos

Cuarto de vuelta en Hygienic DESIGN con empuñadura en T

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

HH1H3L1S
máx.
CADAcc.PrecioPedir
05593-04-118830184031008 1,982.24 MXN

Leva para cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

Referencia

AL

CADAcc.PrecioPedir
05566-07-45060645 51.74 MXN
05566-07-45080845 51.74 MXN
05566-07-451001045 51.74 MXN
05566-07-451401445 51.74 MXN
05566-07-451601645 51.74 MXN
05566-07-451801845 51.74 MXN
05566-07-452002045 51.74 MXN
05566-07-452202245 51.74 MXN
05566-07-452402445 51.74 MXN
05566-07-452602645 51.74 MXN
05566-07-452802845 51.74 MXN
05566-07-453203245 51.74 MXN
05566-07-455005045 51.74 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50