norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:*Dimensión A en mm para longitud de carcasa H=18 mm, H=30 mm, H=40 mm y H=50 mm.Accesorios:Cierres de cuarto de vuelta de poliamida 05567.
Cuartos de vuelta de cinc, versión larga 05568.
Cierres de cuarto de vuelta con empuñadura en T 05572.
Cierres de cuarto de vuelta con empuñadura en L 05573.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05569 Leva para cuarto de vuelta de acero 210 kB

Planos

Leva para cuarto de vuelta de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2BB1A con H=18A con H=30A con H=40A con H=50L

Compatible con cuartos de vuelta de norelem

CADAcc.PrecioPedir
05569-135X160Con topeacodado hacia arriba19,58,1162838483505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-135X180Con toperecto19,58,1183040503505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-135X200Con topeacodado hacia abajo19,58,1203242523505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-135X220Con topeacodado hacia abajo19,58,1223444543505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-135X240Con topeacodado hacia abajo19,58,1243646563505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-145X040Con topeacodado hacia arriba19,58,141626364505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-145X060Con topeacodado hacia arriba19,58,161828384505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-145X080Con topeacodado hacia arriba19,58,182030404505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-145X100Con topeacodado hacia arriba19,58,1102232424505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-145X120Con topeacodado hacia arriba19,58,1122434444505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-145X140Con topeacodado hacia arriba19,58,1142636464505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-145X160Con topeacodado hacia arriba19,58,1162838484505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-145X180Con toperecto19,58,1183040504505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-145X200Con topeacodado hacia abajo19,58,1203242524505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-145X220Con topeacodado hacia abajo19,58,1223444544505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-145X240Con topeacodado hacia abajo19,58,1243646564505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-145X260Con topeacodado hacia abajo19,58,1263848584505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-145X280Con topeacodado hacia abajo19,58,1284050604505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-145X300Con topeacodado hacia abajo19,58,1304252624505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-145X320Con topeacodado hacia abajo19,58,1324454644505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-145X340Con topeacodado hacia abajo19,58,1344656664505568, 05567, 05572, 05573 17.33 MXN
05569-145X360Con topeacodado hacia abajo19,58,1364858684505568, 05567, 05572, 05573 19.57 MXN
05569-145X380Con topeacodado hacia abajo19,58,1385060704505568, 05567, 05572, 05573 19.57 MXN
05569-145X400Con topeacodado hacia abajo19,58,1405262724505568, 05567, 05572, 05573 19.57 MXN
05569-145X420Con topeacodado hacia abajo19,58,1425464744505568, 05567, 05572, 05573 19.57 MXN