|
|
05578-12Levas de acero inoxidable, sin tope |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301. Versión:Acabado natural.Indicación:*A en mm con longitud de carcasa H=26,1 mm.Accesorios:Cuartos de vuelta de cinc para aplicaciones de los bomberos, DIN 14925 05578-10.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 2 | A con H=26,1 | B | B1 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05578-12-145X521 | acodado hacia abajo | 52,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 80.86 MXN | | 05578-12-145X501 | acodado hacia abajo | 50,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 80.86 MXN | | 05578-12-145X481 | acodado hacia abajo | 48,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 56.16 MXN | | 05578-12-145X461 | acodado hacia abajo | 46,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 56.16 MXN | | 05578-12-145X441 | acodado hacia abajo | 44,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 53.82 MXN | | 05578-12-145X421 | acodado hacia abajo | 42,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 53.82 MXN | | 05578-12-145X401 | acodado hacia abajo | 40,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 50.96 MXN | | 05578-12-145X381 | acodado hacia abajo | 38,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 55.12 MXN | | 05578-12-145X361 | acodado hacia abajo | 36,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 55.12 MXN | | 05578-12-145X341 | acodado hacia abajo | 34,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 71.76 MXN | | 05578-12-145X321 | acodado hacia abajo | 32,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 51.48 MXN | | 05578-12-145X301 | acodado hacia abajo | 30,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 50.18 MXN | | 05578-12-145X281 | acodado hacia abajo | 28,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 50.18 MXN | | 05578-12-145X261 | recto | 26,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 37.70 MXN | | 05578-12-145X241 | acodado hacia arriba | 24,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 47.32 MXN | | 05578-12-145X221 | acodado hacia arriba | 22,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 46.02 MXN | | 05578-12-145X201 | acodado hacia arriba | 20,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 47.84 MXN | | 05578-12-145X181 | acodado hacia arriba | 18,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 47.84 MXN | | 05578-12-145X161 | acodado hacia arriba | 16,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 50.18 MXN | | 05578-12-145X141 | acodado hacia arriba | 14,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 50.18 MXN | | 05578-12-145X121 | acodado hacia arriba | 12,1 | 19,5 | 8,1 | 45 |  | | 50.18 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|